Dispositivo de protec. contra sobretensiones - C-UFB-24DC - 2797861

La figura muestra la variante C-UFB- 5DC

Adaptador con protección basta y fina contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales, tensión de señales de 24 V. Conexión: Hembra-macho BNC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Para añadir al cable
  • Puesta a tierra mediante cable con salida separada
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797861
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL3313 -
Página del catálogo Página 140 (C_6_2013)
EAN 4017918073541
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 85,730 g
Número de tarifa arancelaria 85363010