UFBK 2-PE-110AC-BE - 2797832

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para la protección enchufable UFBK 2-PE- 110 AC, con pie universal, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm, tensión nominal: 110 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Elemento base para la recepción de la protección enchufable UFBK 2-PE-110 AC-ST.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797832
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918073527
Número de tarifa arancelaria 85363010