Elemento base de protección contra sobretensiones - UFBK 2-PE-220DC-BE - 2797780

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para la protección enchufable UFBK 2-PE- 220 DC, con pie universal, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 18 mm, tensión nominal: 220 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797780
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918274689
Número de tarifa arancelaria 85363010