UFBK 2-PE- 24DC-BE - 2797748

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para la protección enchufable UFBK 2-PE- 24 DC, con pie universal, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 18 mm, tensión nominal: 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Elemento base para la recepción de la protección enchufable UFBK 2-PE-24 DC-ST.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797748
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918073473
Número de tarifa arancelaria 85363010