Elemento base de protección contra sobretensiones - UFBK 2/2- 24DC-BE/SO12 - 2797492

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para la protección enchufable UFBK 2/2- 24DC-ST/SO12, con pie universal, para el montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 18 mm, tensión nominal: 220 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797492
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918274665
Número de tarifa arancelaria 85363010