Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

La figura muestra la variante TT-UKK5-M-24 DC

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 48 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Utilizable en circuitos de señales de sistemas de mando electrónicos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2795973
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2228 -
Página del catálogo Página 99 (C_6_2013)
EAN 4017918073237
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,593 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen GR (Grecia)