Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

La figura muestra la variante TT-UKK5-M-24 DC

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 12 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Utilizable en circuitos de señales de sistemas de mando electrónicos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2795957
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 111 (TT-2011)
EAN 4017918073213
Número de tarifa arancelaria 85363010