Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK-R-F/ 48AC - 2795931

Borne doble para carril con protección basta contra sobretensiones entre ambas partes activas, tensión nominal: 48 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 15,5 mm, altura del borne: 45,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2795931
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918073190
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios