Dispositivo de protec. contra sobretensiones - UFB 2-PE- 24DC - 2795478

Ninguna imagen disponible

Módulo para montaje sobre carril con protección de tres niveles de un circuito de 2 hilos para un circuito de señales sin potencial de tierra. Desacoplamiento inductivo entre descargador de gas, varistor y diodo supresor. Montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 22,5 mm. Ejecución: 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2795478
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918073169
Número de tarifa arancelaria 85363010