Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5/ 48AC - 2794961

Borne para carril con varistor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 48 V AC, montaje en NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Elemento de protección entre el borne de paso y el pie de montaje metálico
  • Bornes para carril con técnica de conexión por tornillo
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794961
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2227 -
Página del catálogo Página 113 (TT_2011)
EAN 4017918073039
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,260 g
Número de tarifa arancelaria 85363030