Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5/ 12DC - 2794893

Borne para carril con varistor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 12 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, anchura del borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Elemento de protección entre el borne de paso y el pie de montaje metálico
  • Bornes para carril con técnica de conexión por tornillo
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794893
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 99 (C-6-2013)
EAN 4017918072964
Número de tarifa arancelaria 85363030