Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK5/110AC - 2794770

Borne para carril con protección fina contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, tensión nominal: 110 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794770
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2228 -
EAN 4017918072940
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,140 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen GR (Grecia)