Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK5/220DC - 2794738

La figura muestra la variante TT-UK5- 24 DC

Borne para carril con protección fina contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, tensión nominal: 220 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794738
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918118846
Número de tarifa arancelaria 85363030