Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK5/ 24DC - 2794699

Borne para carril con protección fina contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Utilizable en circuitos de señales de sistemas de mando electrónicos
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794699
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2228 -
Página del catálogo Página 98 (C_6_2013)
EAN 4017918072872
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,650 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen GR (Grecia)