Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UK5/ 5DC - 2794673

La figura muestra la variante TT-UK5- 24 DC

Borne para carril con protección fina contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, tensión nominal: 5 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2794673
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 72 (TT-2005)
EAN 4017918072858
Número de tarifa arancelaria 85363030