Caja para electrónica - UEGM 40/1-FS/FS - 2792125

Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 3 conexiones por tornillo ó 6 conexiones por enchufe plano por cada lado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fabricación económica de series, ya que el elemento de base y la placa de circuito impreso equipada se sueldan mecánicamente
  • Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
  • Montaje de encaje en carriles simétricos convencionales NS 35/7,5 o NS 35/15
  • Montajes electrónicos complejos integrables, hasta con 24 conexiones en dos niveles

Datos mercantiles

Clave de pedido 2792125
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCCB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 725 (C_1_2013)
EAN 4017918072599
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 72,454 g
Número de tarifa arancelaria 85369010