Borne para componentes - UKK 5-LA 60 RD/U-O - 2791333

La figura maestra la variante UKK 5-LA 24 RD/U-O

Borne para componentes, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 56 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensión nominal: 500 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Disponible en tres niveles de tensión de hasta 250V

Datos mercantiles

Clave de pedido 2791333
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1274 -
Página del catálogo Página 493 (C_1_2017)
EAN 4017918072469
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,390 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)