Borne para componentes - UKK 5-2DIO/O-UR/UL-UR - 2791197

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2791197
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1272 -
EAN 4017918274450
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,500 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)