Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-2PE/S-120AC - 2788935

La figura muestra la variante MT 2-PE/S-230 AC

Módulo para montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de potencia y de defecto, montaje sobre NS 35/7,5, tensión nominal: 120 V AC, 1 ancho de la carcasa: 50 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788935
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918071981
Número de tarifa arancelaria 85363010