Carcasa - TG 40 - 2788896

Carcasa para el montaje de descargadores de sobretensiones

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

La carcasa de aluminio TG 40 está equipada en dos lados opuestos con dos prensaestopas Pg13,5 por lado. La tapa de la carcasa se atornilla en la parte inferior con cuatro tornillos imperdibles e inoxidables. La TG 40 se suministra con un carril NS 35/7,5. En el carril se dispone de cinco anchuras de división de 17,5 mm cada una, para la instalación de módulos de protección. Grado de protección: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Anchura de montaje 5 UD.

Sus ventajas

  • Para la instalación separada de módulos de protección contra sobretensiones
  • Instalación posible tanto en el exterior como en el interior
  • Empleo con condiciones ambientales duras en el lugar de montaje
  • Carcasa de aluminio equipada con dos prensaestopas
  • El espacio p/ el carril simétrico es cinco anchos de pieza a 17,5 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788896
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL211Z -
Página del catálogo Página 134 (C_6_2015)
EAN 4017918071950
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.704,700 g
Número de tarifa arancelaria 76169910
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios