Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-URTK/S-110DC - 2788362

Borne interrumpible con protección fina contra sobretensiones, tensión nominal: 110 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 8,2 mm, altura de borne: 51,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788362
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 87 (TT-2007)
EAN 4017918071509
Número de tarifa arancelaria 85363030