Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-URTK/S- 24AC - 2788281

Borne interrumpible con protección fina contra sobretensiones, tensión nominal: 24 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 8,2 mm, altura de borne: 51,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788281
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 72 (TT-2005)
EAN 4017918071486
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar