Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

Borne para carril de doble piso con descargador de sobretensiones relleno de gas como protección basta entre ambos pisos, tensión nominal: 60 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788207
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2228 -
Página del catálogo Página 89 (TT_2007)
EAN 4017918071424
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,240 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen GR (Grecia)