Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-D/ 24DC - 2788090

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788090
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2228 -
Página del catálogo Página 109 (TT_2009)
EAN 4017918071332
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,513 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen GR (Grecia)