Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-D/ 12DC - 2788087

La figura muestra la variante TT-UKK5-D-24 DC

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, tensión nominal: 12 V DC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788087
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 71 (TT-2005)
EAN 4017918071325
Número de tarifa arancelaria 85363010