Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/ 48AC - 2788032

La figura muestra la variante TT-UKK5-M-24 DC

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 48 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788032
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 89 (TT-2007)
EAN 4017918071288
Número de tarifa arancelaria 85363010