Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-UKK5-M/ 24AC - 2788029

Borne para carril de doble piso con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre ambos pisos, cuchilla de interrupción en el piso superior, tensión nominal: 24 V AC, montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, carcasa cerrada, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 68 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2788029
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 89 (TT-2007)
EAN 4017918071271
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2021

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios