Borne de tierra para carril - UDK 3-PE - 2775456

Borne para carril para conductor de protección de 1 piso con conexión doble a ambos lados, sección transversal: 0,2 - 2,5 mm², ancho: 5,2 mm, color: verde-amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dos puntos de conexión a cada lado para alojamiento de varios conductores
  • El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775456
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1223 -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 471 (C_1_2019)
EAN 4017918068585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,380 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar