Borne interrumpible por cuchilla - UDK 4-MTK-P/P SO - 2775211

Borne interrumpible por cuchilla, con receptáculo de conexión cerrado y hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 630 V, corriente nominal: 16 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensión nominal: 630 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa cerrada de bornes de doble piso
  • Construcción que ahorra espacio en solo 6,2 mm de ancho
  • Cómodo manejo de la cuchilla de interrupción

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775211
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1231 -
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4055626075532
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,490 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)