Borne de tierra para carril - UDK 4-PE - 2775184

Borne de tierra para carril, conexión doble en cada lado, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 4, número de polos: 1, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, color: amarillo-verde, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dos puntos de conexión a cada lado para alojamiento de varios conductores
  • El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775184
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1223 -
Página del catálogo Página 433 (C_1_2017)
EAN 4017918068486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,056 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)