Borne para componentes - UDK 4-ULA 230 - 2775058

Borne para componentes, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775058
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1274 -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 495 (C_1_2017)
EAN 4017918068400
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar