Borne para componentes - UDK 4-ULA 48 RD/O-U - 2775032

La figura muestra la variante UDK 4-ULA 230

Borne para componentes, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longitud: 63,5 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensión nominal: 500 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2775032
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1274 -
Página del catálogo Página 495 (C_1_2017)
EAN 4017918068387
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,913 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)