Dispositivo E/S descentralizado - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Equipo de entradas/salidas digitales para PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, ocho entradas (24 V CC), ocho entradas o salidas configurables (24 V CC, máx. 0,5 A), VARIOSUB técnica de conexión push pull, carcasa de metal robusta, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773678
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356468893
Número de tarifa arancelaria 85176200