Dispositivo E/S descentralizado - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

Equipo de entradas/salidas digitales para PROFINET; conexiones de fibra óptica según norma SC-RJ, switch de 2 puertos, 100Base-FX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, ocho entradas y salidas (24 V CC, máx. 0,5 A), técnica de conexión push-pull VARIOSUB, robusta carcasa de metal, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Robusta carcasa de metal
  • Amplias funciones de diagnóstico
  • Conector enchufable M12 para periféricos
  • Conector enchufable push-pull para PROFINET, opcional con fibra óptica o con par trenzado
  • Conector enchufable push-pull para tensión de alimentación
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773513
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI523 -
Página del catálogo Página 237 (C_6_2017)
EAN 4046356283342
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.195,500 g
Número de tarifa arancelaria 85389091