Dispositivo E/S descentralizado - RL PN 24-1 DIO 16/8 2TX - 2773500

Equipo de entradas/salidas digitales para PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, ocho entradas (24 V CC), ocho entradas o salidas configurables (24 V CC, máx. 0,5 A), VARIOSUB técnica de conexión push pull, carcasa de metal robusta, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Robusta carcasa de metal
  • Amplias funciones de diagnóstico
  • Conector enchufable M12 para periféricos
  • Conector enchufable push-pull para tensión de alimentación
  • Conector enchufable push-pull para PROFINET, opcional con fibra óptica o con par trenzado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773500
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 283 (AX-2011)
EAN 4046356283359
Número de tarifa arancelaria 85176200