Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 4 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface Fieldline M12 con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores y actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M12 en técnica de conexión SPEEDCON.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de los cables planos en técnica de penetración.

Sus ventajas

  • Conexión sin herramientas a la AS-Interface mediante técnica de penetración
  • Optimizado para montaje directo y montaje sobre carril
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773474
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRI634 -
EAN 4046356178464
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 245,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen ID (Indonesia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios