Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, esclavo AB, 2 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 2 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface Fieldline M12 con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores y actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M12 en técnica de conexión SPEEDCON.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de los cables planos en técnica de penetración.

Sus ventajas

  • Conexión sin herramientas a la AS-Interface mediante técnica de penetración
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
  • Optimizado para montaje directo y montaje sobre carril
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773432
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DNI634 -
Página del catálogo Página 227 (C_6_2017)
EAN 4046356156615
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 195,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen SG (Singapur)