Dispositivo E/S descentralizado - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

Módulo de entradas/salidas digitales AS-i, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 conductores, 4 salidas digitales 24 V DC, 0,5 A, técnica de conexión de 2 conductores, tipo de protección IP67

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Los módulos de entradas digitales AS-Interface Fieldline Extension M8 con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores digitales en la AS-i a través de conectores M8.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de un conector enchufable M12 en técnica de conexión SPEEDCON.

Sus ventajas

  • Optimizado para perfil de montaje de 30 mm
  • Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para la conexión de la AS Interface
  • Técnica de conexión M8 para las entradas y salidas
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2773416
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DRI634 -
Página del catálogo Página 228 (C_6_2017)
EAN 4046356156592
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,000 g
Número de tarifa arancelaria 85176200
País de origen SG (Singapur)