Tarjeta controladora - IBS S5 DAB/I - 2767244

Ninguna imagen disponible

Tarjeta controladora para autómatas Siemens SIMATIC ® S5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Tarjetas controladoras INTERBUS para autómatas Siemens SIMATIC S5
Estas tarjetas controladoras INTERBUS permiten la conexión de módulos E/S INTERBUS descentralizados en autómatas SIMATIC S5 -115 U hasta 155 U, 130 WB y 150 S. Estas sustituyen hasta 4096 entradas y salidas de tarjetas E/S convencionales.
Las tarjetas controladoras comunican con el autómata solamente a través del bus de aparatos E/S SIMATIC y se comportan por lo tanto exactamente igual que las tarjetas E/S propias del sistema.
La tarjeta controladora IBS S5 DAB/I ha sido discontinuada.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2767244
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918067052
Número de tarifa arancelaria 85389091