Bloque de temporización - UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - 2766850

Componente para prolongación de impulsos, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, alimentación: 20-30 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Separación galvánica de las señales a través de un relé de estado sólido
  • Tiempos de prolongación de 10 a 1500 ms
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2766850
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK61C4 -
Página del catálogo Página 154 (IF_2011)
EAN 4017918066888
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 102,500 g
Número de tarifa arancelaria 85364190