Generador de valor nominal - MCR-SWG-U-DC-S - 2766795

La figura muestra la variante MCR-SWG-I-DC

Generador de valor nominal MCR, para montaje separado del interruptor codificador de teclas en puertas de armarios de distribución, con separación galvánica de la tensión de alimentación, altura de cifras 7,8 mm, señal de salida 0..10 V, dibujo acotado B

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2766795
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918066857
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar