Interruptor para valores de límite - MCR-SWS-I - 2766478

La figura muestra la variante MCR-SWS-U

Interruptor de valores de umbral MCR, con histéresis ajustable y salida relé/transistor, señal de entrada 0(4)..20 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Histéresis ajustable
  • Control de tres estados de señal
  • Notificación de valor límite
  • Salida por relé/transistor
  • Entrada 0 ... 10 V o 0 ... 20 mA
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2766478
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1843 -
Página del catálogo Página 147 (C_7_2013)
EAN 4017918066727
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 154,000 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar