Dispositivo de protec. contra sobretensiones - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Módulo para montaje sobre carril con protección fina contra sobretensiones, montaje sobre NS 35/7,5. Tensión nominal: 24 V DC, anchura de la carcasa: 12,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2765699
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2251 -
Página del catálogo Página 109 (TT_2009)
EAN 4017918066543
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31,450 g
Número de tarifa arancelaria 85363010