Barra de conexión equipotencial - PAS-1 - 2765615

Barra de conexión equipotencial

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

La barra de conexión equipotencial PAS-1 se ha diseñado para la conexión equipotencial central según la norma DIN VDE 0185. PAS-1 contiene un carril de contacto en forma de peine. Nueve terminales enchufables sueltos sirven para conectar conductores redondos con una sección de 2,5 mm² a 95 mm². Adicionalmente, con el borne doble (2), ver la fig. abajo, se puede conectar una banda de acero del tamaño de 4 x 30 mm. En el capuchón de plástico precintable hay una etiqueta para marcar las referencias de los conductores conectados. PAS-1 presenta el distintivo VDE según DIN VDE 0618-1:1989-08.

Sus ventajas

  • Barra equipotencial para la conexión equipotencial principal según DIN VDE 0100 así como para la conexión equipotencial para la protección contra rayos según DIN  EN 62305
  • Dispone de un carril de contacto en forma de peine

Datos mercantiles

Clave de pedido 2765615
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL113Z -
Página del catálogo Página 100 (C_4_2019)
EAN 4017918066475
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 380,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios