Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Borne para carril con descargador de sobretensiones relleno de gas como protección basta entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 110 V AC, montaje en NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2765602
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2227 -
Página del catálogo Página 123 (C_6_2013)
EAN 4017918066468
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar