Elemento base de protección contra sobretensiones - UMBK 2/2-220AC-BE - 2765233

Ninguna imagen disponible

Elemento de base para protección enchufable UMBK con circuito de protección para dos conductores de circuitos de señales con tierra unilateral, para el montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm, tensión nominal: 220 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Elemento base para la recepción de la protección enchufable: UMBK 2/2-220AC-ST.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2765233
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918066192
Número de tarifa arancelaria 85363010