Parte inferior de la carcasa - EG 22,5-GMF/PC GN - 2764797

La figura muestra variantes completamente montadas de la carcasa para electrónica

Parte inferior de la carcasa, con cerrojo-pie metálico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje sin herramientas
  • Impresión de la fecha de fabricación así como señalización de material y piezas en la carcasa (capacidad de reciclaje)
  • Conexión de conductores práctica y de fácil cableado, mediante sólidos bornes de conexión por tornillo de hasta 2,5 mm² en cable flexible
  • Técn. carcasas funcional y conforme a las necesidades industriales
  • Alojamiento óptimo del sistema electrónico en paso escalonado de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm y 90 mm de anchura
  • Montaje rápido mediante engatillado sobre los carriles simétricos según EN 60715
  • Alojamiento de sistema electrónico protegido contra suciedad y contactos involuntarios (carcasas IP 40, bornes IP20)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764797
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHCGA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página (C_1_2013)
EAN 4017918131852
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,108 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar