Bloque de monitorización - EMR-UAC/3N/UV-230V - 2764577

Ninguna imagen disponible

Relé electrónico de control EMR, para registrar el mínimo de tensión para redes trifásicas de tensión alterna, con umbral de conmutación ajustable y salida de relé, tensión nominal 230 V AC (400 V AC)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2764577
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 424 (IF-2002)
EAN 4017918066024
Número de tarifa arancelaria 85364900