Elemento base de protección contra sobretensiones - UFBK-EX(I)- 24DC-BE - 2762757

Elemento de base para protección enchufable UFBK y UFBK-M con protección de un circuito de 2 hilos para circuitos EEx-ia de 24 V DC, para el montaje sobre NS 32 ó NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Elemento base para la recepción de la protección enchufable: UFBK-EX(I)-24 DC-ST.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2762757
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918065126
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar