Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - MT-4PE-230AC - 2762100

Módulo para montaje sobre carril con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente trifásicas, indicación óptica de potencia y de defecto, montaje sobre NS 35/7,5. Tensión nominal: 230 V AC/DC, anchura de la carcasa: 75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2762100
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 31 (TT-2005)
EAN 4017918064846
Número de tarifa arancelaria 85363010